Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water Heating Systems Model C540WM

Water Heating Systems Model C540WM

Google-Übersetzung,

Der C540WM ist ein wandmontierter Wärmepumpen-Warmwasserbereiter in Gewerbequalität, der hocheffizient Warmwasser liefert und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Betriebskosten senkt. Das System ist für gewerbliche und mehrgeschossige Wohngebäude konzipiert und nutzt fortschrittliche Wärmepumpentechnologie, um die Wärmeenergie der Umgebungsluft zu nutzen und so eine zuverlässige und nachhaltige Warmwasserversorgung zu gewährleisten. Dank seiner kompakten Wandmontage ist eine flexible Installation möglich, ohne dabei die Langlebigkeit, die konstante Temperaturregelung und die optimierte Energieeffizienz für moderne Gebäudesysteme zu beeinträchtigen.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Fully Assembled large modular with staging
      control panel
    • Single point electrical connection
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water
      temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or
      included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry leading factory support and order lead times
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-heating-systems-model-c-540-wm
  • ProduktfamilieDomestic Hot Water Heating
  • ProduktgruppeWater Source Heat Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit