Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR
SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    SECURITY DAS 1 LEAF DOOR

    Google-Übersetzung,

    Die DAS-Linie mit Monoblock-Struktur , bestehend aus einem Flügel aus galvanisch verzinktem Stahl , einem 3-Punkt-Verriegelungsmechanismus mit Bolzen , Hebelschutzpunkten auf der Scharnierseite, einem Metallvorrahmen und einem Standardrahmen aus verzinktem Stahl.

    Alle unsere Türen werden komplett ausgestattet , inklusive Weitwinkel-Türspion , Bodenabsenkdichtung , topmodernem Türgriff und Öffnungsbegrenzer geliefert.

    Spezifikation
    • Security doors with resistance to effraction class 3, thermal transmission coefficient 2,7 W/m2 K, acoustic reduction 30dB.

       CE marked

      Door dimensions:

      Clear opening Width: 700, 740, 800, 850, 900 

      Clear Opening Height: 2000, 2040, 2100.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurity-das-1-leaf-door
    • ProduktfamilieSecurity Doors
    • ProduktgruppeSECURITY doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2100
    • Breite (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • OmniClassNummer23-29 11 25 17
    • OmniClassTitelSecurity Door Bells

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit