Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
porcher/products/0af9a583-8e80-479e-bea7-b2c164016aba
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Toilette
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Porcher
Folgen
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Schüssel 54 x 36,5 cm - Gewicht: 22 kg Zur Montage mit einem Paar Zugschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) oder nur mit eingebauter Stütze oder Rahmenstütze/Tank
Download
Spezifikation
Spezifikation
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
P0069
Produktfamilie
SATIS
Produktgruppe
Toilets
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-05-25
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
400
Breite (mm)
365
Tiefe (mm)
545
Links
Links
Produkt url
http://www.idealspec.fr
Installationinstruktionen
http://www.idealspec.fr
ProductCertification
http://www.idealspec.fr
Technische Beschreibung
http://www.idealspec.fr
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Keramik
Nettogewicht (kg)
21
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Toilette
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_93_94
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
WC pans
Klassifizierung
10 28 13
Format2014Titel
Toilet Accessories
OmniClassNummer
23-31 19 00
OmniClassTitel
Toilets
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Frankreich
Ähnliche Produkte
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Download
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Download
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Download
DURAVIT AG
Stand WC 200109
4.0
(
41
)
Download
DURAVIT AG
Starck 3 Stand WC für Kombination Big Toilet 210409
4.4
(
49
)
Download