Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baffle Window - Bandit Barrier - Reception Ticket Window
Quikserv

Baffle Window - Bandit Barrier - Reception Ticket Window

Google-Übersetzung,

Quikserv ist stolz darauf, ein Baffle Window System oder besser bekannt als „Bandit Barrier“ anzubieten. Dieses Transaktionsfenstersystem besteht aus versetzt angeordneten kugelsicheren Verglasungen mit ausreichendem Abstand zwischen ihnen, um eine optimale Übertragung der natürlichen Sprachlautstärke zu gewährleisten. Diese Einheiten bieten sympathische Face-to-Face-Interaktionen zwischen Mitarbeitern und Kunden, ohne den Schutz zu opfern oder Sichtbehinderungen auf der Verglasung des Transaktionsfensters zu platzieren. Dieses Produkt ist nur für Innenanwendungen konzipiert und am häufigsten in Schulen, Banken und Finanzdienstleistungsinstituten zu finden. Diese Einheiten bieten eine wirksame Abschreckung für potenzielle Raubüberfälle und fördern gleichzeitig den Schutz der Mitarbeiter. Dadurch reduziert sich auch der Bedarf an Sicherheitspersonal vor Ort.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Clear or dark bronze anodized frame finish
    • Level 1-3 bullet resistant glazing
    • Shipped fully-assembled and ready to install
    • Backed by limited one year warranty
    • Heavy duty construction

    Optional Features

    • Stainless steel bullet resistant framing
    • Custom sizes available to suit every project
    • Various glazing options with up to Level 3 bullet resistant protection
    • Available with stainless steel shelf base extending to the interior /exterior of the window with bullet resistant deal tray. It can also be
    provided with no sill to allow the unit to be mounted on to an
    existing counter top.
    • Available with optional arched cut-out speak thru design (see
    drawing in brochure below for example)
    • Bullet resistant paneling is also available to provide complete wall
    protection around your baffle window

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbaffle-windows
  • ProduktfamilieSecurity
  • ProduktgruppeTicket Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
  • Klassifizierung08 56 53
  • Format2014TitelSecurity Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 29
  • OmniClassTitelSecurity Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA