Dieses Transaktionsfenster bietet die größte Serviceöffnung der Serie! Mit dem Push-Bar-System wird ein freihändiger und effizienter Service angeboten. PW-Fenster bieten eine dreiseitige Panoramaaussicht und werden von der Außenseite des Gebäudes projiziert, wodurch die Durchfahrtsspur hervorgehoben wird. Diese Modelle bieten Wartungsöffnungen unterschiedlicher Größe; Sie werden jedoch alle standardmäßig mit einem 21 Zoll (T) x 27-3/4 Zoll (B) inneren Edelstahlsockel geliefert.
PW5-16: Gerätegröße: 27-3/4″B x 40″H
Serviceöffnung: 20" B x 32" H
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |