Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BPSC-5440 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window
Quikserv

BPSC-5440 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window

Google-Übersetzung,

Diese 53-1/2″B x 40″H Transaktionsfenstereinheit ist eine selbstschließende Version des PW-54E. Sie haben immer noch den großen Edelstahlsockel und das projizierte Fenster, ohne die hohen Kosten eines elektrischen Fensters. Der innere Thekenbereich ist großzügig 53-1/2” (B) x 16” (T). Das BPSC-5440 ist eine großartige Einheit für Unternehmen, die Produkte in ihrem Drive-Through-Fenster ausstellen möchten, ohne den Service zu beeinträchtigen, den sie ihren Kunden bieten. Türen verriegeln automatisch beim Schließen.

BPSC-5440: Gerätegröße: 53-1/2″B x 40″H

Spezifikation
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Automatically locks every time the door closes to prevent outside penetration
    • Maximum security hook-bolt locks

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

    There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

    Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbi-parting-drive-thru-windows
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeSelf-Closing Drive-Thru Window - Transaction Window
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
  • Klassifizierung08 56 19
  • Format2014TitelPass Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 27 15
  • OmniClassTitelPass Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA