Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BP-4841E Bi-Parting Automatic Sliding Drive Thru Window - Transaction Window
BP-4841E Bi-Parting Automatic Sliding Drive Thru Window - Transaction Window
    Quikserv

    BP-4841E Bi-Parting Automatic Sliding Drive Thru Window - Transaction Window

    Google-Übersetzung,

    Dieses 48″B x 41″ zweiteilige Transaktionsfenster bietet einen vollautomatischen Schieber, der reibungslos auf einem oben aufgehängten Gleitschienensystem gleitet. Zweiteilige Transaktionsfenster arbeiten fast doppelt so schnell wie einzelne Schieberegler. Ein Versatz in der Basis verhindert das Eindringen von außen und weist das Eindringen von Wasser in Ihre Einrichtung ab. Diese Einheit kann auch mit 1-Zoll-Isolierglas verglast werden.

    Spezifikation
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks
      • ETL listed

      OPTIONAL FEATURES

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Automatically lock when unit is closed
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBP-4841E
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit