Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BP-7241E-IP / BP-7236E-IP Bi-Parting Hurricane Drive Thru Window - Transaction Window - Miami Dade County Approved
BP-7241E-IP / BP-7236E-IP Bi-Parting Hurricane Drive Thru Window - Transaction Window - Miami Dade County Approved
    Quikserv

    BP-7241E-IP / BP-7236E-IP Bi-Parting Hurricane Drive Thru Window - Transaction Window - Miami Dade County Approved

    Google-Übersetzung,

    Das automatische 72″B x 41″ Transaktionsfenster bietet die größte Serviceöffnung aller unserer hurrikanbeständigen Fenster. Quikserv ist stolz darauf, seine neueste Errungenschaft mit den größten Hurrikan-Auswirkungsfenstern vorzustellen, die auf dem Drive-Thru-Markt erhältlich sind. Die Modelle BP-7241E IP und BP-7236E IP verfügen über eine große Wartungsöffnung und die strukturelle Integrität, um die strengen Hurrikananforderungen von Miami-Dade zu erfüllen. Beide vollautomatischen Größen sind entweder mit „hands-free“-Betrieb über Einweg-Lichtschranken oder Drucktastenaktivierung erhältlich. Wir können auch eine manuell zu öffnende, selbstschließende Version herstellen.

    Dade County genehmigt (NOA – 18-014.02)

    Spezifikation
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Clear laminated, insulated impact glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Automatically lock when unit is closed
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Available in self-closing and manual open/manual close operation

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbp-7241e-ip-bp-7236e-ip
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA