Quikservs SC-3030 für Kalifornien ist unser manuell zu öffnendes/selbstschließendes horizontales Transaktionsfenster, das mit dem California Retail Food Code konform ist. Mit Gesamtabmessungen von 36" B x 36" H erfordert die 432 m² große Öffnung auch die Hinzufügung eines Luftvorhangs, um den Vorschriften in Kalifornien zu entsprechen. Das Transaktionsfenster lässt sich während der Servicenutzung leicht öffnen, und dann schließt sich die Türverkleidung automatisch, indem das Fenster einfach freigegeben wird, nachdem der Kunde bedient wurde, was dieses Transaktionsfenster zu einer idealen Option für den geschäftigen kalifornischen Markt macht.
SC-3030 Einheitsgröße: 36" B x 36" H
SC-3030 Wartungsöffnung: 14-1/2" B x 29" H (Luftschleier erforderlich zur Einhaltung des California Retail Food Code)
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |