Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SC-4030 for California Horizontal Drive Thru - Transaction Window
Quikserv

SC-4030 for California Horizontal Drive Thru - Transaction Window

Google-Übersetzung,



Das California SC-4030 von Quikserv ist ein manuell zu öffnendes/selbstschließendes horizontales Transaktionsfenster und wurde speziell entwickelt, um den California Retail Food Code zu erfüllen. Diese Transaktionsfenstereinheiten sind mit einer Glasscheibe über der Serviceöffnung ausgestattet, wodurch die Öffnung des Servicefensters auf 216 Quadratzoll oder 432 Quadratzoll (Abbildung links) begrenzt ist, um den Transaktionsfensterbestimmungen in Kalifornien zu entsprechen. Um den Vorschriften in Kalifornien zu entsprechen, müssen Sie, wenn Sie die Einheit mit einer Öffnung von 432 m² wählen, einen Luftschleier anschaffen. Bei Quikserv erhalten Sie den passenden Luftschleier für Ihr Verkaufsfenster. Diese selbstschließenden Schaufenstereinheiten werden bündig zur Außenwand montiert. Das Türblatt schließt automatisch durch einfaches Loslassen des Fensters, nachdem ein Kunde bedient wurde.

California SC-4030 Gerätegröße: 48″B x 36″H
California SC-4030 mit 216 Quadratzoll Serviceöffnungsabmessungen: 20-1/4″B x 10-7/8″H
California SC-4030 mit 432 Quadratzoll Serviceöffnung Abmessungen: 20″B x 21″H (Luftschleier erforderlich)

Spezifikation
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Maximum security hook-bolt locks
    • Automatically locks every time the door closes to prevent outside intrusion
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (Insulated, Tinted, etc)
Technische Spezifikation
  • Referenznummercalifornia-sc-4030
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeCalifornia Service Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
  • Klassifizierung08 56 19
  • Format2014TitelPass Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 27 15
  • OmniClassTitelPass Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA