Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FM-42E Bi-Parting Automatic Sliding Pass-Thru Window
FM-42E Bi-Parting Automatic Sliding Pass-Thru Window
    Quikserv

    FM-42E Bi-Parting Automatic Sliding Pass-Thru Window

    Google-Übersetzung,

    Dieses 42″B x 40″H große, zweiteilige Inline-Durchgangsfenster enthält einen integrierten Bereitstellungsbereich. Dieser bündig montierte, zweiteilige Schieber arbeitet mit zwei zweiteiligen, oben aufgehängten Türen und sorgt so für eine schnellere Servicegeschwindigkeit. Es umfasst auch einen „freihändigen“ Betrieb durch die Verwendung eines elektrischen Einweglichtstrahls an der Basis des Fensters. Eine Gesamtbasistiefe von 21 Zoll bietet eine Edelstahltheke, die sowohl der Begleiter als auch der Kunde verwenden können.

    FM-42E: Gerätegröße: 42″B x 40″H

    Spezifikation
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks
      • ETL listed

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Automatically lock when unit is closed
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfm-42e
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA