Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SST-4860 / IFT-4860E Drive Thru Window & Air Curtain Combination Unit
SST-4860 / IFT-4860E Drive Thru Window & Air Curtain Combination Unit
    Quikserv

    SST-4860 / IFT-4860E Drive Thru Window & Air Curtain Combination Unit

    Google-Übersetzung,

    Dieses seitlich verschiebbare Transaktionsfenster umfasst einen Querbalken und einen optionalen Luftschleier. Mit dem SST-4860E / IFT-4860E – Servicegeschwindigkeit ist der Schlüssel. Das Transaktionsfenstermodell SST-4860E und das isolierte Modell IFT-4860E bieten außergewöhnliche Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Dieses Gerät eignet sich perfekt für alle Anwendungen, bei denen ein freihändiger, schneller Service erforderlich ist. Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Luftschleier, um bestimmte Anforderungen der Gesundheitsvorschriften zu erfüllen. Wir können diese Einheit auch mit eingeschränkten Öffnungen für unsere kalifornischen Kunden anbieten. Der unbeheizte Luftschleier wird außen montiert, während der beheizte Luftschleier innen montiert wird. Jeder elektrische Quikserv-Schieber ist oben aufgehängt und hat keine untere Schiene. Jede Einheit verfügt über einen Versatz im Sockel, der ein Eindringen verhindert und Regenschutz bietet. Die angebotenen Betriebssensoren sind der Drucktaster oder die Thru-Beam PhotoElectric Eye-Bar. Der Beam-Betrieb erfordert, dass die Begleitperson zwischen einem Sender- und einem Empfängerauge steht. SST-4860E und IFT-4860E: Gerätegröße: 47-1/2″B x 59-1/2″H
    SST-4860E: 1/4″ klares gehärtetes Sicherheitsglas
    IFT-4860E: 1″ Isolierglaseinheiten

    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks
      • ETL listed
      • Right or left-hand units

      OPTIONAL FEATURES

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Automatically lock when unit is closed
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerift-4860
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA