Dieses Pass-Through-Fenster, das sich durch ein projiziertes Design mit einem Bereitstellungsbereich auszeichnet, ermöglicht es Benutzern, den Gegenverkehr auf der Drive-Through-Spur zu sehen. Diese Einheit verfügt über zwei Türen, die sich gleichzeitig öffnen, sodass Sie Ihre Kunden effizienter bedienen können. Die Aktivierung des Geräts erfolgt vollständig durch die Verwendung der Thru-Beam Photo Electric Eye-Bar. Dieses projizierte Fenster bietet einen dreiseitigen Panoramablick mit einer der größten Thekenflächen, die auf einem Durchgangsfenster angeboten werden. Ein Versatz im Sockel sowie eine Tropfschiene am Sturz bieten Sicherheit vor Eindringen von außen und Regenschutz.
PW-54E: Gerätegröße: 53-1/2″B x 40″H
Wartungsöffnung: 18-1/4" B x 31-1/2" H
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |