Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PW2-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window
PW2-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window
    Quikserv

    PW2-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window

    Google-Übersetzung,

    Das PW-2 bietet eine dreiseitige Panoramaansicht und wird von der Außenseite des Gebäudes projiziert, wodurch die Durchfahrtsspur hervorgehoben wird. Das PW-2 bietet eine Panoramaansicht von drei Seiten und bietet freihändigen, effizienten Service durch die Verwendung des Schubstangensystems und es bietet auch einen 27-3/4 Zoll B x 21 Zoll T inneren Edelstahlsockel.

    PW2-16: Gerätegröße: 27-3/4″B x 40″H

    Serviceöffnung: 20" B x 24-1/4" H

    Spezifikation
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Locking bar and slide-bolt locks
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpw2-16
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeSemi-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 19
    • Format2014TitelPass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 27 15
    • OmniClassTitelPass Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA