Diese 32-1/4″B x 49-1/4″H-Einheit ist eine wirtschaftliche Kombination aus fester Glasplatte und Transaktionsschublade. Diese kann mit einer durchschusshemmenden Verglasung der Stufe 1 oder 3 verglast werden. Bei dieser Einheit ist entweder die manuelle oder die elektrische Apothekerschublade bereits im Rahmen installiert. Diese einteilige Einheit wird mit Montagehalterungen für eine einfache Installation auf der Baustelle geliefert. Die Hurrikan-Impact-Versionen sind mit Level 1 oder Level 3 kugelsicherem, Hurricane-Impact-Glas ausgestattet.
Dade County genehmigt (NOA – 17-0731.04)
QSP-713S: Gerätegröße: 32-1/4″B x 49-1/4″H
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |