Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SC Slider/Ticket Window Combo, Ticket Window & Deal Tray Combo
SC Slider/Ticket Window Combo, Ticket Window & Deal Tray Combo
    Quikserv

    SC Slider/Ticket Window Combo, Ticket Window & Deal Tray Combo

    Google-Übersetzung,

    Weit verbreitet in Cash-Express-Standorten, Ticketschaltern, Hotels, Sicherheitsdepots und überall dort, wo Sicherheit für den Transfer von Geld oder kleineren Gegenständen erforderlich ist. Es sind kugelsichere Optionen der Stufen 1 und 3 erhältlich. Bei diesem Ticketfenster ist das Kartenfach in den Sockel integriert (8-1/2" x 11") zusammen mit einer Klappabdeckung, um zu verhindern, dass Zugluft in das Gebäude eindringt.

    Standardgrößen:
    Slider / Ticket Window Combo: 36″B x 36″H
    Slider / Ticket Window Combo: 48″B x 36″H
    Slider / Ticket Window Combo: 48″B x 48″H


    Spezifikation
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Quikserv security sheet (level 1 or 3)
      • Stainless steel flip lid built into deal tray

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Various glazing options including bullet resistant polycarbonate or acrylic
      • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslider-ticket-window-combo
    • ProduktfamilieSecurity
    • ProduktgruppeTicket Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA