Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUI Series Vertical Lift Drive Thru Window - Transaction Window
Quikserv

SUI Series Vertical Lift Drive Thru Window - Transaction Window

Google-Übersetzung,

Die hochbelastbaren, vertikalen Lift-Transaktionsfenster der SUI-Serie sind die perfekten Durchgangsfenster für mehrere Servicebereiche, begehbare Servicetheken und Bereiche mit begrenztem Platz. Das SUI-Fenster ist auch in flexiblen kundenspezifischen Größen erhältlich, damit es optimal zu Ihrer Anwendung passt, und ist für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

SUI100 und SUI200: Gerätegröße: 24″B x 48″H

SUI100 Automatischer Betrieb

Dieses „hands-free“ automatisierte Transaktionsfenster enthält einen optischen Sensor in der Kopfzeile des Fensters, der Ihre Anwesenheit erkennt und das Fenster automatisch öffnet, damit Sie Kunden bedienen können, und automatisch schließt, wenn Sie sich vom Fenster entfernen.

Dieses Fenster enthält unser Logic Lock mit drei Betriebsmodi:

Standard: Ermöglicht die „freihändige“ Bedienung des Fensters durch den optischen Sensor.

Peak Period: Öffnet das Fenster und hält es offen, bis dieser Modus deaktiviert wird.

Nachtverriegelung: Löst den optischen Sensor und aktiviert eine Kolbenverriegelung, um das Fenster zu sichern.

SUI200 Manueller Betrieb

Dieses manuell betriebene Transaktionsfenster mit vertikalem Lift verfügt über einen 7-Zoll-Aluminiumgriff und bleibt in der Höhe Ihrer Wahl geöffnet.


Spezifikation
  • Standard Features

    • Available in clear or dark bronze anodized finish
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Backed by a limited one year warranty
    • Heavy-duty construction
    • ETL listed

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom sizes available including sizes required to meet limited service openings
    • Various glazing options (Insulated, Low-E, Tinted)
    • Available with stainless steel shelf base extending to the interior/exterior of the window
Technische Spezifikation
  • Referenznummersui-series-vertical-lift-window
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeVertical Transaction Window
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
  • Klassifizierung08 56 19
  • Format2014TitelPass Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 27 15
  • OmniClassTitelPass Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA