Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada VR145 Vandal Resistant Shower Fitting
RADA

Rada VR145 Vandal Resistant Shower Fitting

Google-Übersetzung,
Vandalismusgeschützte Duscharmatur zum Anschluss an Steigleitungen mit feststehender Brauseplatte und 9 l/min Strahlregler. Eine vandalismusgeschützte Duscharmatur zum Anschluss an Steigleitungen, mit Einzelstrahlmusterplatte mit einstellbarem Ausblaswinkel und 9 Liter/Minute Durchflussregler.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada VR145 Shower Fitting (1.0.098.79.1)

    Accessories

    300R - Adjustable spray cartridge

    310R - Hard water spray cartridge

    400R - High performance spray cartridge

    Riser pipe

    Options

    6 litre flow regulator

    Standard product features

    Connections:

    • Push-fit socket to accept 15 mm pipework.

    Spray performance:

    • Minimum flow rate 6 litres/minute to achieve fully formed spray pattern.

    Pressure range:

    • Minimum maintained pressure at the inlet: 0.1 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet: 5.0 bar.

    Temperature range:

    • Designed to accept water supplied between 5°C and 65°C.

    Materials:

    • Spray Body: Brass polished chrome finish.

    • Mounting bush/ inlet nipple: Brass.

    • Spray cartridges: Engineering plastic.

    • Flow regulator: Engineering plastic.

    • Strainer: Stainless steel.

    Accessories:

    • 300R Adjustable spray cartridge.

    With Start, Active and Relax modes, chrome finish.

    • 310R Hard water spray cartridge.

    Self-draining with 'push-clean' action, chrome finish.

    • 400R High performance spray cartridge.

    With start, Pulsate and Champagne modes, white finish.

    • Rada riser pipe.

    Stainless steel, 700 mm supply pipe for use with VR125 and VR145.

    Product Options

    6 litre flow regulator.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-VR145-Vandal-Resistant-Shower-Fitting
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)69
  • Breite (mm)69
  • Tiefe (mm)112
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich