Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray

    503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray

    Google-Übersetzung,

    Das kugelsichere Ticket-/Kassenfenster 503 mit Einwurffach für den Tresen ist ein einfach zu konfigurierendes und zu installierendes Transaktionsfenster, das herausragende Sicherheit und Kundenkomfort bietet. Wählen Sie Größe, Verglasung und Gegensprechfunktion passend zu Ihrem Budget und Ihren Sicherheitsanforderungen.

    Spezielle Rahmenprofile sind zum besseren Schutz mit kugelsicherem LUMAgard ausgekleidet.

    Dieses Fenster eignet sich ideal für eine Vielzahl von Kassenanwendungen, darunter Supermärkte, Freizeitparks, Rechenzentren, Theater, Sport- und Konzerthallen, Zoos, Schwimmbäder und Parkverwaltungen. Es wird auch häufig in kommunalen Projekten und als Bankschalter eingesetzt.

    Das Fenster wird komplett verglast und vormontiert geliefert und ist durchsichtig. Die Einlegeplatte für die Theke wird separat geliefert und kann in eine bestehende Theke eingebaut werden – eine Lösung, die Wert und Ästhetik optimal vereint.

    Standardausstattung:

    • Eloxiertes Aluminium und Edelstahl ergeben zusammen ein attraktives Fenster, das nicht rostet, korrodiert oder witterungsbeständig ist.
    • Vollständig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen aus dunkelbronzenem oder klar eloxiertem Aluminium
    • Natural Voice Kugelsicheres Lexan Speak Thru
    • Ein Jahr eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitsleistung
    • Technischer Support vor Ort / Ersatzteile auf Lager / landesweites Netzwerk von Serviceanbietern

    Optionale Funktionen:

    • Pulverbeschichtungslack – Tiger Drylac
    • Sondergrößen (vorbehaltlich technischer Prüfung)
    • Mindestbreite 24 Zoll
    • Maximale Breite 80 Zoll
    • Maximale Höhe 72 Zoll
    • Natural Voice Kugelsicheres Edelstahl-SpeakThrough
    • Verstärktes, kugelsicheres SC Haven Speak Thru
    • Der Deckel der Ablageschale ist mit Reibungsscharnieren ausgestattet, die ihn während des Gebrauchs offen halten.
    Spezifikation
    • Bullet Resistance Options:

      • 3/4” Lexan Level 1 Bullet Resistance
      • 1-1/4” Lexan Level 3 Bullet Resistance

      Security Window Size Options:

      • 24”W x 33.75”H
      • 25.75”W x 39.75”H
      • 30”W x 33.75”H
      • 36”W x 33.75”H
      • 48”W x 45.75”H

      Pass Thru Configuration:

      • Drop –in-Counter Deal Tray – high quality 13 ga stainless steel deal tray mounts into cutout in existing counter underneath the window
      • Inside Cover includes “stay open” friction hinges.

      Drop-in-Counter Deal Tray:

      • Overall Size: 14”W x 12”D x 2”H
      • Countertop Cutout: 12.25”W x 11”D x 1.875”H
      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H
      • Choose standard or non-ricochet profile
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer503-bullet-resistant-ticket-Teller-Cashier-window-with-drop-in-counter-deal-tray
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeWalk Up Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit