Der RAC-22 ist eine effiziente, architektonisch ansprechende Fenster-Luftschleierlösung für die Innenmontage, die speziell für Ready Access-Fenster entwickelt wurde. Er bietet eine Barriere gegen Insekten, Staub und Abgase und erfüllt damit die Anforderungen der Gesundheitsbehörde an einen Fliegenventilator. Außerdem verbessert er die Energieeffizienz durch Reduzierung der HVAC-Verluste. Der Fenster-Luftschleier ist mit Heizung für den Komfort des Personals erhältlich.
Hergestellt und garantiert von Ready Access für ein komplettes Service-Fenstersystem. Niedriges Design für Kopffreiheit und Ästhetik, das dennoch die NSF-Richtlinien für Luftstrom auf Thekenhöhe erfüllt. Dieser Fenster-Luftschleier kann gleichzeitig mit dem Fenster gekauft oder an vorhandene Fenster angebaut werden.
Erhältlich in klarem Aluminium oder schwarzem Gehäuse, passend zum Fenster. Wird standardmäßig mit Montagehalterungen geliefert.
Montage-/Schalterpaket zur Montage an Fenster mit angeschlossenem Oberlicht oder an einer Wand erhältlich. Deckt die Elektronik sauber ab und sorgt für ein sauberes Aussehen.
Der Relaisschalter schaltet den Ventilator ein, wenn das Fenster geöffnet wird, und aus, wenn es geschlossen wird.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika | Asien |
|---|---|
Anguilla | Saudi-Arabien |
Antigua und Barbuda | |
Aruba | |
Bahamas | |
Barbados | |
Belize | |
Bermuda | |
Besondere Gemeinde | |
Britische Jungferninseln | |
Costa Rica | |
Curaçao | |
Dominica | |
Dominikanische Republik | |
El Salvador | |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaika | |
Jungferninseln | |
Kaimaninseln | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexiko | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Republik Trinidad und Tobago | |
Saint-Barthélemy | |
Sankt Kitts und Nevis | |
Sankt Lucia | |
Sankt Martin | |
Sankt Pierre und Miquelon | |
Sankt Vincent und die Grenadinen | |
Sint Maarten | |
Turks- und Caicosinseln | |
USA |