Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Tankless System - Free Standing
Commercial Tankless System - Free Standing
Commercial Tankless System - Free Standing

    Commercial Tankless System - Free Standing

    Google-Übersetzung,

    Kommerzielles, tankloses System von Rheem®

    Diese kundenspezifische tanklose Lösung kommt werkseitig montiert mit Einzelpunktanschlüssen auf der Baustelle an, einschließlich:

    • RTGH-CM95 Durchlauferhitzer mit Kondensation
    • Werkseitig installierter Systemsteuerungsverteiler
    • Vordimensionierter Wasser- und Gasverteiler
    • Elektroverkabelung
    • Kondensatleitungen

    Konfigurationen

    • Wandmontiertes System
    • Wandhängendes System
    • Freistehendes System

    Systemoptionen

    • 2-6 tanklose Einheiten pro System
    • Indoor- und Outdoor-Systeme
    • Gemeinsame Entlüftungsoptionen für bis zu 10 Einheiten
    • Einfache Verzweigung von bis zu 20 Einheiten

    Technische Lösung von Rheem

    • Skalierbar von 11.000 BTU/h bis 1.199.400 BTU/h pro System (maximal 6 Einheiten pro Systemrack, mehrere Racks können bis zu 20 Gesamteinheiten oder 3.998.000 BTU/h verbunden werden)
    • Mehrere Konfigurationen
    • Optionen für zukünftige Erweiterungen

    Einsparungen bei der Installation

    • Reduzieren Sie die Installationskosten mit Single-Point-Verbindungen Branchenbeste Lösungen
    • Mindestabstände von Seite zu Seite = 1/2 Zoll (zu brennbaren Materialien)
    • Minimale Durchflussrate = 0,26 GPM
    • Minimale Aktivierungsrate = 0,40 GPM
    • UL-1738- und ULC-S636-Zertifizierung für PPs-Belüftungszubehör Redundanz

    Effizienz

    • Bis zu 96 % thermischer Wirkungsgrad mit Edelstahl-Kondensationswärmetauscher
    • Intelligente elektronische Steuerungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Sicherheit

    Leistung

    • Kompatibel mit Low-Flow -Armaturen – Die branchenübliche Mindestdurchflussrate von 0,26 GPM und die minimale Aktivierungsdurchflussrate von 0,40 GPM stellen sicher, dass der Benutzer auch in Situationen mit geringem Bedarf heißes Wasser erhält
    • Bereit für das Umwälzpumpen-Kit – Lässt sich schnell mit unserem Umwälzpumpen-Kit kombinieren, um sofort heißes Wasser am Wasserhahn bereitzustellen2

    Einfache Installation und Wartung

    • Fähigkeit, mit Raumluft zu entlüften
    • Erdgasgeräte für den Innenbereich sind mit bis zu 10 Geräten kompatibel
    • Gemeinsame Entlüftung mit Polypropylen
    • Eingebauter Kondensatneutralisator
    • 1/2" Gasleitungskompatibilität bei jedem Modell
    • Exklusiv! Wartungshinweis Einstellungsalarme – Blinken eines Warncodes , um eine Serviceüberprüfung anzufordern
    • Selbstdiagnosesystem für einfache Installation und Wartung
    • Digitalanzeige zeigt Temperatureinstellung und Wartungscodes an
    • Direktes Zweirohr-Entlüftungssystem für PVC-Rohre (bis zu 38 Fuß eines 3-Zoll-PVC-Rohrs oder 5 Fuß eines 2-Zoll-PVC-Rohrs)
    • Höhentauglichkeit bis zu 8.400 Fuß
    • Kommerzielle Projektdimensionierung erhältlich von Rheem Applications Engineers
    • Inklusive digitaler Fernbedienung und 3 m langem Thermostatkabel
    • Frostschutz bis -30°F

    Technologie

    • Verteilersteuerungsmodelle – mit werkseitig installierten Umsetzerverbindungen für bis zu 20 Einheiten
    • Hot-Start-Programmierung – hilft, Schwankungen der Wassertemperatur, die als „Kaltwasser-Sandwich“ bezeichnet werden, während Perioden mit häufigem Ein-/Aus-Betrieb zu minimieren
    • Exklusiv! Überhitzungsfolie mit dem branchenweit besten seitlichen Abstand von 1/2 Zoll
    • EZ-Spec™ Sizing Software – fortschrittliches Online-Tool, das das Rätselraten bei der Dimensionierung von Tankless-Anwendungen beseitigt – verfügbar unter www.rheem.com/tankless

    Teile & Zubehör

    • EZ-Rack-Kit
    • Gemeinsame Entlüftung: Header-Kits für direkte Entlüftung und Raumluft
    • AllClear® Wasseraufbereitungssystem
    Spezifikation
    • Specifications

      • 95 - 96% Thermal Efficiency  
      • Standard Max High Temperature 185 ºF
      • Manifold Control Models link up to 20 units
      • Common Venting Compatible
      • Service valves included
      • 199,900 BTU/h per unit
      • Commercial Project Sizing Available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCTS_FS
    • ProduktfamilieTankless
    • ProduktgruppeCommercial Gas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_38_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstantaneous hot water supply systems
    • Klassifizierung22 34 13
    • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11 13
    • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit