Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

Google-Übersetzung,

FVIR-konform

  • Wartungsfrei – kein zu reinigender Filter

Sensor zur Erkennung brennbarer Dämpfe

  • Schutzsteuerungssystem, das die Heizung bei Vorhandensein von entflammbaren Dämpfen abschaltet

Flexible Entlüftungsoptionen

  • Lange Entlüftungslängen bis zu 100 Fuß
  • PVC-, ABS- oder CPVC-Entlüftungsrohroptionen
  • Vertikaler oder horizontaler Abschluss

Selbstdiagnosesystem

  • Die integrierte Selbstdiagnose-Systemsteuerung macht Schluss mit dem Rätselraten

Umweltfreundlicher Brenner

  • 40ng/J-konformes NOx-Design für niedrige Stickoxidemissionen

Höhenkompatibel

  • Die Modelle sind für Anwendungen bis zu 7.700 oder 10.200 Fuß über dem Meeresspiegel zertifiziert

Selbstreinigend

  • Reduziert die Kraftstoffkosten
  • Liefert mehr Warmwasser

Längeres Leben

  • Das patentierte Magnesium-Anodenstabdesign enthält einen speziellen Widerstand, der den Tank vor Korrosion schützt
  • Bietet eine längere Tanklebensdauer als die Verwendung von Standard-Magnesium-Anodenstäben

Plus…

  • Langlebiger Siliziumnitrid-Zünder (HSI)
  • Standard 110-Volt-Elektroanschluss
  • Übertrifft die Anforderungen des National Appliance Energy Conservation Act (NAECA) und der ASHRAE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrheem-pdv50-75
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeCommercial Gas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
  • Klassifizierung22 34 36.19
  • Format2014TitelCommercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit