Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Condensing Tankless - Outdoor
Commercial Condensing Tankless - Outdoor

    Commercial Condensing Tankless - Outdoor

    Google-Übersetzung,

    Effizienz

    • 95 % thermischer Wirkungsgrad mit Edelstahl-Kondensationswärmetauscher
    • Intelligente elektronische Steuerungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Sicherheit

    Leistung

    • Kompatibel mit Low-Flow -Armaturen – Die branchenübliche Mindestdurchflussrate von 0,26 GPM und die minimale Aktivierungsdurchflussrate von 0,40 GPM stellen sicher, dass der Benutzer auch in Situationen mit geringem Bedarf heißes Wasser erhält
    • Bereit für das Umwälzpumpen-Kit – Lässt sich schnell mit unserem Umwälzpumpen-Kit kombinieren, um sofort heißes Wasser am Wasserhahn bereitzustellen2

    Einfache Installation und Wartung

    • Eingebauter Kondensatneutralisator
    • Bei Outdoor-Modellen ist keine Entlüftung erforderlich
    • 1/2" Gasleitungskompatibilität bei jedem Modell
    • Exklusiv! Wartungshinweis Einstellungsalarme – Blinken eines Warncodes , um eine Serviceüberprüfung anzufordern
    • Selbstdiagnosesystem für einfache Installation und Wartung
    • Digitalanzeige zeigt Temperatureinstellung und Wartungscodes an
    • Höhentauglichkeit bis zu 8.400 Fuß
    • Kommerzielle Projektdimensionierung erhältlich von Rheem Applications Engineers
    • Inklusive digitaler Fernbedienung und 3 m langem Thermostatkabel
    • Frostschutz bis -30°F

    Technologie

    • Verteilersteuerungsmodelle – mit werkseitig installierten Umsetzerverbindungen für bis zu 20 Einheiten
    • Hot-Start-Programmierung – hilft, Schwankungen der Wassertemperatur, die als „Kaltwasser-Sandwich“ bezeichnet werden, während Perioden mit häufigem Ein-/Aus-Betrieb zu minimieren
    • Exklusiv! Überhitzungsfolie mit dem branchenweit besten seitlichen Abstand von 1/2 Zoll

    Teile & Zubehör

    • EZ-Rack-Kit
    • AllClear® Wasseraufbereitungssystem
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRTGH_C_Outdoor
    • ProduktfamilieTankless
    • ProduktgruppeCommercial Gas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27.5
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)9.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)82
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_38_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstantaneous hot water supply systems
    • Klassifizierung22 34 13
    • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11 13
    • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit