Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perfecto® Micro Acoustical Plank

Perfecto® Micro Acoustical Plank

Google-Übersetzung,

Perfecto ® Micro Plank ist eine einfache, aber leistungsstarke Verbindung zwischen Architektur und akustischer Leistung. Durch die Verwendung von Nut- und Federbrettern (T & G) mit Hunderttausenden von nominalen 0,4 mm großen Laser-Mikroperforationen , die in einem hochrecycelten, ULEF-, brandschutzklassifizierten und FSC ®- zertifizierten MDF-Kern mit einem optionalen schwarzen Vliesträger erhältlich sind, kann Perfecto ® Micro Plank einen durchschnittlichen NRC von bis zu 0,90 erreichen und gleichzeitig die Atmosphäre des Raums mit Reflexionen bei den höchsten Frequenzen beibehalten.

Merkmale

  • Bis zu NRC=0,90 und SAA=0,87.
  • Bietet Absorption und Reflexion in einem wunderschönen Holzfinish.
  • Erhältlich in Sondergrößen 3″-12″ B x 12′ L Nominal 5″ B Standard
  • Wählen Sie aus handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
  • Dekorativ und einfach anzubringen auf Holzlattungsleisten für Wände
  • Kann mit einem RPG-Drehclip an einem HD T-Gitter zur Deckenmontage installiert werden.
  • Die Dielen sind mit einem MDF-Kern aus recyceltem Material sowie ULEF-, FSC®- und Brandschutzklasse A-zertifiziertem Material erhältlich.
Spezifikation
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 1.50

    Installation - Mounting options for the Perfecto® Micro Plank include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface-mounted or with a variety cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceiling systems with options (RPG Turning Clip, direct screw attached) for 15/16" HD T-grid supplied by others.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerperfecto-micro-plank
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeAbsorption
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit