Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IR - Security Interlocked Door
IR - Security Interlocked Door
IR - Security Interlocked Door
IR - Security Interlocked Door

    IR - Security Interlocked Door

    Google-Übersetzung,
    (IR) Die verriegelbaren Türen der Saima-Serie kombinieren hochfeste Aluminiumprofile mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen für zuverlässige Zuverlässigkeit und Schutz vor Einbruchsversuchen. Das System wurde für Hochsicherheitsbereiche wie Banken und Rechenzentren entwickelt und nutzt eine PC-basierte Elektronikarchitektur, die Kommunikationsstandards wie Ethernet (TCP/IP), USB 3 und CAN-Bus unterstützt. Das Portal verfügt über einen Hochgeschwindigkeitsprozessor, der permanent Sicherheitssensoren überwacht und die Durchlasssicherheit mittels Kameras oder vergleichbarer Systeme steuert, um unbefugtes Betreten zu verhindern. Eine wichtige Innovation ist das Fernverwaltungssystem, das Echtzeitdiagnose, Konfiguration und Wartung über Tablet, PC oder Smartphone via WLAN ermöglicht. Darüber hinaus reduzieren die energieeffizienten Motoren schädliche Emissionen, und die Verwendung standardisierter Aluminiumprofile bei allen Modellen gewährleistet flexible Montagemöglichkeiten und reduzierte Wartungszeiten.
    Spezifikation
    • 1. Power Supply: Switching 110/230V dc (CE and UL standard). 2. Maximum Power Absorbed: Brushless motors in 24V dc 50W. 3. Working Temperature: A heating kit is available as an option for drives and electronics in various environments. 4. Backup Battery: Included as a standard feature , featuring security electric locks at 24V dc and emergency opening triggered by an external signal. 5. Operating Logic: Electronic equipment controller fitted with Ethernet 100Mb/s Ports, RS485 x 2, Can bus, RS 232, and USB ports ($2.0 \times 2$). It also includes an IP network connection and a historic events database. 6. Accident Prevention: Standard features include anti-air-passage brushes and emergency opening signals. Optional safety includes a single passage detection system (camera, mat, or weight system) and internal emergency buttons. 7. Dimensions: Total Height (Standard): 2320 mm. External Diameter: Ranges from 1050 mm (IR6/IR6F) to 1800 mm (IR11F). Passage Width (PW): Ranges from 600 mm to 1050 mm depending on the model. Weight: The structure features 11/12 mm glass and can be reinforced with FB4 or FB6 bullet-resistant materials.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIR
    • ProduktfamilieSecurity Doors
    • ProduktgruppeMotorized Security Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2575
    • Breite (mm)1750
    • Tiefe (mm)1536
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1200
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit