Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pass 107 Light
Pass 107 Light
Pass 107 Light
Pass 107 Light

    Pass 107 Light

    Google-Übersetzung,
    Pass 107 Light ist ein motorisiertes Tor, das die Kombination aus Rohmaterial (Stahl und Glas) und italienischem Stil besonders elegant und elegant macht. Dieses Zugangskontrollsystem, das aus zwei oder mehr zusammenarbeitenden Maschinen besteht, kann jeden Eingang schützen. Der Durchgang wird durch die Gleitbewegung der Flügel ermöglicht, die das Öffnen/Schließen des Tors regulieren. Versionen mit größerem Durchgang sind ebenfalls erhältlich, um den Durchgang für Rollstühle zu ermöglichen. Außerdem ist es auch möglich, erweiterbare Maschinen auszuführen, die mit offenen Flügeln und unterschiedlichen Glashöhen arbeiten, um die physische Sicherheit des Durchgangs zu erhöhen.
    Spezifikation
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 400W.

      3. Working Temperature: - 10 °C/55 °C - 14 °F/131 °F.

      4. Motors: n.2 24Vcc engines for the movement of the wings, with safety lock when closing. In case of emergency opening wings.

      5. Operating logic: programmable by microprocessor with n. 1 RS485 and n. 1 RS232.

      6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine.

      7. Transit speed: 30 passes per minute (excluding the action times of any badges).

      8. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 1415 mm - 55 3/4"

      Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8".

      Weight: 380 Kg - 837,75 lbs (standard gate, 2 machine bodies).

      9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      10. MTTR: 1 hour.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPass-107-Light
    • ProduktfamilieSpeed Gate
    • ProduktgruppeSpeed Gate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)1413
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)380
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung08 34 56
    • Format2014TitelSecurity Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 15 15
    • OmniClassTitelSliding Gates
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit