Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swing Gate 330
Swing Gate 330
Swing Gate 330
Swing Gate 330

    Swing Gate 330

    Google-Übersetzung,
    Das Swing Gate 330 ist ein motorisiertes Tor, bei dem die Essenz von Rohstoffen wie Stahl und Glas durch den typischen ITALIENISCHEN STIL geformt wird, um Eingänge besonders elegant und sicher zu gestalten. Dieses System zur Zugangskontrolle besteht aus zwei oder mehr Schränken, die durch Schwenkglas den Ein- und Ausgang ermöglichen. Es ist möglich, das SWING GATE 330 mit einem größeren Tor zu haben, um die Deaktivierungsregel einzuhalten. Darüber hinaus kann der Kunde verschiedene Glashöhen wählen, um die physische Sicherheit des Tors zu erhöhen.
    Spezifikation
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 24 Ah engines for the movement of the wings, with safety lock when closing. In case of emergency opening wings. 5. Operating logic: Programmable by microprocessor with n. 1 RS485 and n. 1 RS232. 6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine. 7. Transit speed: 30 passes per minute ( excluding the action times of any badges ). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 1000 mm - 39 3/8" Length 1600 mm - 63 1/32" Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8" / 900 mm - 35 7/16". Weight: 300 Kg - 661,39 lbs (standard gate, 2 machine bodies). 9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance. 10. MTTR: 1 hour.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSwing-Gate-330
    • ProduktfamilieSwing Gate
    • ProduktgruppeSwing Gate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung08 34 56
    • Format2014TitelSecurity Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 15 17
    • OmniClassTitelSwinging Gates
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit