Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SecurTelLock - Security Door
SecurTelLock - Security Door
SecurTelLock - Security Door

    SecurTelLock - Security Door

    Google-Übersetzung,

    Das SecurTelLock ist ein Sicherheitsportal mit zwei Durchgängen, das die Zutrittskontrolle bei gleichzeitig optimalem Durchsatz gewährleistet. Dank der Anti-Tailgating- und Anti-Piggybacking-Funktion wird der Zutritt jeweils nur einer Person ermöglicht. Mit dem installierten SecurTelLock-System kann das Sicherheitspersonal reduziert oder sogar vollständig eingespart werden, wodurch jährlich Zehntausende bis Hunderttausende von Dollar eingespart werden.

    Die Authentifizierung des Nutzers am Eingang erfolgt üblicherweise per Karte oder biometrischer Daten. Nach erfolgreicher Zutrittsberechtigung öffnet sich die Tür und der Nutzer betritt den Bereich. Im Eingangsbereich ist das System gegen unbefugtes Mitgehen und Nachlaufen aktiv. Einzelpersonen erhalten Zutritt. Wird ein unbefugter Nutzer erkannt, verriegelt sich die Tür. Die robuste Türkonstruktion besteht aus geschweißtem Stahlblech. Hochsichere Versionen des SecurTransLock können optional mit kugelsicherem Glas ausgestattet werden.

    Spezifikation
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 400W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.4 sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: security sensors on the doors upright both in enter and exit, and check system to grant the adjustment of the motor torque. 7. Transit speed: - 6 passages per minute in one direction; - 12 passages per minute in both directions (such data do not consider the possible working times due to utilization of card/badge readers). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 2650 mm - 104 21/64" Width 1200 mm - 47 1/4" Length 2000 mm - 78 47/64" Passage dimensions: Height 2300 mm - 90 9/16" Width 700 mm - 27 9/16" Weight: 1380 Kg - 3042,38 lbs 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurTransLock
    • ProduktfamilieSecurity Doors
    • ProduktgruppeMotorized Security Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2650
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1380
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit