Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TP 273
TP 273
TP 273

    TP 273

    Google-Übersetzung,
    TP-273 wird aus Materialien hergestellt, die diesem Produkt eine große Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse verleihen. Die Verwendung von Edelstahl garantiert insbesondere eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Reibungseinwirkungen. Diese Standardversion von TP-273 wird aus Edelstahl AISI-304 hergestellt, während wir die Verwendung der Version aus Edelstahl AISI 316 für Installationen in salzhaltigen Übergaben empfehlen. Dieses Stativgestell stellt für den Benutzer keine Gefahr dar, auch wenn seine Kanten gut abgerundet sind. Durch Drücken des blockierten Arms wird derselbe Arm freigegeben, nachdem er die elektrische Impulsautorisierung erhalten hat. Nach einer Drehung um 60° ist ein Zurückkommen in die Ausgangsposition nicht mehr möglich, die Drehung muss aber beendet werden. In n ist die Mikroprozessorlogik mit der Möglichkeit, die Funktion auch von der Konsole aus zu ändern, untergebracht. 2 Karten, jeweils eine Steuerplatine und eine Stromversorgung. Der Durchgang für die Stromversorgungskabel erfolgt im unteren Teil; Das Innere dieser Maschine ist über die Verkleidungen mit einem Schlüssel leicht zugänglich. TP-273 wird in einer stoßfesten Polystyrolverpackung und in einem Karton geliefert.
    Spezifikation
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 70W. 3. Working Temperature: - 20 °C / 70 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Humidity: 90%. 5. Shock absorber: hydraulic adjustable. 6. Chassis in stainless steel AISI 304 or 316. 7.Dimensions: Total dimensions: Height 1098 mm - 43 5/16" Width 1250 / 1550 mm - 51" / 62 3/4" Length 5778 mm - 171 7/8" Passage dimensions: Height 2315 mm - 91 1/8" Width 900 / 1200 mm - 36 1/2" / 48 3/4" Weight: 1100 / 1380 Kg - 2425 / 3042,38 lbs 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTP-273
    • ProduktfamilieTurnstiles
    • ProduktgruppeTripod turnstyle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1098
    • Breite (mm)255
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_40_70_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTripods
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit