Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PR 449
PR 449
PR 449
PR 449

    PR 449

    Google-Übersetzung,

    PR 449 ist ein motorisierter Flaggenverschluss, bei dem die Notwendigkeit von Rohstoffen wie Stahl und Plasmakristall des typisch italienischen Stils ihn besonders elegant und in der Lage macht, ihn nüchtern und gleichzeitig sicher für jeden Eingang zu machen. Es kann als Kontrollzugangssystem oder allein oder mit den PASS 107 LIGHT Passagen als Zugang für Behinderte verwendet werden. Hergestellt aus einer zylindrischen Stützstruktur mit einem Motor, der einen Kristallverschluss steuert.

    Spezifikation
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 40W.

      3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Humidity: 90%.

      5. Motor: continuous power 24Vcc.

      6. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 975 mm - 38 11/32"

      Passage size (mm): Width 900 mm - 35 7/16".

      7. Weight: 45 Kg - 99,2 lbs.

      8. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      9. MTTR: 1 hour.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPR-449
    • ProduktfamilieSwing Gate
    • ProduktgruppeSwing Gate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)975
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_85_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestrian security checking
    • Klassifizierung08 34 56
    • Format2014TitelSecurity Gates
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit