Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SecurGateLock - Security Door
SecurGateLock - Security Door
SecurGateLock - Security Door

    SecurGateLock - Security Door

    Google-Übersetzung,
    Die SecurGateLock-Sicherheitstür wurde entwickelt, um einen einheitlichen Durchgang bei gleichzeitig optimalem Durchsatz zu gewährleisten. Mit der Anti-Tailgating- und Anti-Piggyback-Funktion garantiert das SecurLock den Zutritt von jeweils einer Person. Mit dem installierten SecurGateLock-System kann das Sicherheitspersonal reduziert oder vollständig eliminiert werden, wodurch Zehn- bis Hunderttausende von Dollar pro Jahr eingespart werden. Die Validierung des Benutzers am Eingang erfolgt typischerweise über eine Karte oder biometrisch. Nach ACS-Freigabe mit gültiger Zutrittsberechtigung öffnet sich die Tür und der Benutzer betritt den Bereich. Bei der Einfahrt funktioniert das Anti-Piggybacking- und Anti-Tailgating-System. Wenn der Benutzer eine einzelne Person ist, wird ihm der Zutritt gewährt. Wenn ein unbefugter Benutzer erkannt wird, wird die Tür verriegelt. Die robuste Türstruktur ist aus geschweißtem Stahl und Blech ausgeführt. Höher gesicherte Varianten des SecurGateLock können auch mit Panzerglas ausgestattet werden.
    Spezifikation
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: security sensors on the doors upright both in enter and exit, and check system to grant the adjustment of the motor torque. 7. Transit speed: - 6 passages per minute in one direction; - 8/9 passages per minute in both directions (such data do not consider the possible working times due to utilization of card/badge readers). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 2400 mm - 94 31/64" Width 1485 mm - 58 15/32" Length 1900 mm - 74 51/64" Passage dimensions: Height 2076 mm - 81 47/64" Width 900 mm - 35 7/16" Weight: 1200 Kg - 2645,54 lbs. 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurGateLock
    • ProduktfamilieSecurity Doors
    • ProduktgruppeMotorized Security Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1485
    • Tiefe (mm)1900
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1200
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit