Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speed Gate Vasari - Turnstile
Speed Gate Vasari - Turnstile
Speed Gate Vasari - Turnstile
Speed Gate Vasari - Turnstile

    Speed Gate Vasari - Turnstile

    Google-Übersetzung,
    VASARI ist ein motorisiertes bidirektionales Tor. In Zusammenarbeit mit Pininfarina entwickelt, ist es ein Designmodell, das jeden Eingang sichern kann. Es handelt sich um ein Zutrittskontrollsystem aus zwei oder mehr Maschinenkörpern, die das Öffnen/Schließen des Durchgangs durch die Bewegung der Brille ermöglichen. In verschiedenen Versionen erhältlich, kann es auch in einer größeren Version ausgeführt werden, um den Durchgang von Behinderten unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften zu ermöglichen, oder in Versionen mit variabler Glashöhe, um die physische Sicherheit des Tors zu erhöhen.
    Spezifikation
    • 1. Power supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 24Vcc engines for the movement of the doors, with safety lock when closing. In case of emergency opening doors. 5. Operating logic: Programmable by microprocessor with n. 1 RS485 serial line and n. 1 LAN. 6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine. 7. Transit speed: 30 passes per minute ( excluding the action times of any badges ). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 1000 mm - 39 3/8" Length 1700 mm - 66 59/64" Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8" / 900 mm - 35 7/16". Weight: 350 Kg - 771,69 lbs (standard gate, 2 machine bodies). 9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance. 10. MTTR: 1 hour.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpeedGateVasari
    • ProduktfamilieSwing Gate
    • ProduktgruppeSwing Gate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)350
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel half height turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit