Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SecurFlow - Turnstile
SecurFlow - Turnstile
SecurFlow - Turnstile

    SecurFlow - Turnstile

    Google-Übersetzung,
    SecurFlow maximiert den Fußgängerdurchsatz und verhindert gleichzeitig Verkehr in Gegenrichtung. SecurFlow verhindert sicher den Zugriff von einem ungesicherten Bereich auf einen gesicherten und optimiert gleichzeitig den Durchsatz. Die kombinierten Kamera- und Sensorsysteme von SecurFlow erkennen genau Objekte mit einer Größe von nur 2 Kubikzoll, die entweder geworfen („fliegen“) oder innerhalb des Portals zurückgelassen werden. Die modulare Struktur von SecurFlow passt sich an architektonische Anforderungen oder Platzbeschränkungen an. Der Zweitürer und der Dreitürer können mit einem Drehtor für den Speed-Lane-Korridor gekoppelt werden. Das LED-Beleuchtungssystem von SecurFlow verfügt über Ausgänge innerhalb und außerhalb des Portals, die den Benutzern Funktionsweisen oder Anweisungen anzeigen.
    Spezifikation
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 400W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 x 18 Ah sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: photocell on the vertical sides of the doors both at the entrance and the exit and torque control system. 7.Dimensions: Total dimensions: Height 2555 mm - 100 5/8" Width 900 mm - 35 7/16" Length 816 mm - 32 1/8" Passage dimensions: Width 600 mm - 23 5/8" 8. Weight: 40 Kg - 88,2 lbs. 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurFlow-Turnstile
    • ProduktfamilieSecurity Doors
    • ProduktgruppeMotorized Security Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2555
    • Breite (mm)1294
    • Tiefe (mm)7798
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1885
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel half height turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-21 35 23 11
    • OmniClassTitelDetention Enclosures
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit