Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Huron HRSG - Heat Recovery Steam Generator

Huron HRSG - Heat Recovery Steam Generator

Google-Übersetzung,

Der Huron HRSG (Wärmerückgewinnungsdampferzeuger) ist in mehreren Konfigurationen erhältlich: Single-Pass-O-Typ, Single-Pass-A-Typ, Kreuztrommel-Mehrdruck.

Merkmale

  • Gasturbinen- und Abwärmekapazitäten
  • Kapazitäten von 1.000 – 120.000 lb/h
  • Auslegungsdruck bis zu 1.200 psig
  • Überhitzte Dampftemperatur bis zu 900 °F
  • Erhältlich mit optionalem wassergekühltem Ofen
  • Kanalfeuerung – Erdgas und Öl
  • Zusätzliche und Frischluftfeuerungsfunktionen
  • 1, 2 und 3 Drücke
  • Erhältlich in mehreren Konfigurationen: Single-Pass-O-Typ, Single-Pass-A-Typ, Kreuztrommel-Mehrdruck
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhuron-hrsg-heat-recovery-steam-generator
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeWaste Heat Recovery Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 21
  • OmniClassTitelWater Tube Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika