Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Iroquois Multipass Steam & Hot Water Boiler

Iroquois Multipass Steam & Hot Water Boiler

Google-Übersetzung,

Verfügbar für Dampf- (Nieder- und Hochdruck) und Heißwasseranwendungen (Niedrig- und Hochtemperatur).

Der Iroquois Multipass-Dampf- und Heißwasserkessel kann Folgendes verbrennen: Erdgas, Propan, Öl Nr. 2, Dual Fuel

Merkmale

  • Kapazitäten von 3.347 bis 50.400 MBTU (100 bis 1.500 BHP)
  • Verfügbar für Dampf- (Nieder- und Hochdruck) und Heißwasseranwendungen (Niedrig- und Hochtemperatur).
  • Konvertierbare Konfiguration von Dampf auf Heißwasser
  • Kompakte Stellfläche
  • Zum Patent angemeldetes Design
  • ASME Abschnitt I und Abschnitt IV
  • Auslegungsdruck bis zu 600 psig (gerollte oder geschweißte Rohre), bis zu 350 psig zwischen Rohr und Trommel
  • Optionaler Strahlungsüberhitzer erhältlich
  • Multipass-Tangentenrohrkonstruktion
  • Einfacher Zugang zu allen Rohren für Wartungszwecke
  • Für das optionale Feldmontagedesign sind keine ASME-Codestempel erforderlich
  • Konische Ferrule/Sammelrohr-Verbindung zur einfachen Ausrichtung, Installation und Demontage, ohne dass vor Ort Schweißen oder Einrollen des Rohrs in die Sammelrohre erforderlich ist (ASME Abschnitt I und IV)
  • Durch Roboterschweißen am Rohr befestigte Aderendhülsen sorgen für eine gleichmäßige Qualität
  • Konvektionsabschnitt mit mehreren versetzten Steigungen, standardmäßig 5 Durchgänge
  • Betriebseffizienz von 85 % Heißwasser, 83 % Niederdruckdampf
  • Abnehmbare Platten für den Rohrzugang (kein Schweißen oder Brennen erforderlich)
  • Alle Kesselrohre gemäß ASME-Code. Alle Rohre haben einen Außendurchmesser von 1,5 Zoll und sind in ERW oder nahtlos erhältlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummeriroquois-multipass-steam-and-hot-water-boiler
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeWatertube Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 21
  • OmniClassTitelWater Tube Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit