Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mohican 4-Pass Wetback Firetube Boiler

Mohican 4-Pass Wetback Firetube Boiler

Google-Übersetzung,

Allgemeine Beschreibung

Hochwertige Heizkessel sind auf maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in den anspruchsvollsten Umgebungen von heute ausgelegt. Jeder Heizkessel wird individuell an Ihre spezifischen Standort- und Anwendungsanforderungen angepasst.

Merkmale

  • Modell mit der höchsten Effizienz und ausschließlich glatten Rohren
  • Wellöfen auf ASME-Abschnitt I-Hochdruckkesseln
  • Großes Feuerraumvolumen für vollständige Verbrennung
  • Geringere Emissionen und hohe Effizienz
  • Außergewöhnliche Effizienz und wirtschaftlicher Betrieb
  • Erweiterte Garantie auf wichtige PV-Teile und vordere/hintere Rauchkammertüren
  • Der Mohican ist mit einer NOx-Reduktionstechnologie auf unter 9 ppm erhältlich und eine hervorragende Option für Ihre besonderen Effizienzanforderungen.

Konstruktion

  • Handlöcher für den Zugang zum Wasser
  • Werkseitig installierter Gaszug mit FM-, GE-GAP-, NFPA-85-, UL- und anderen Zulassungen erhältlich
  • Baustahl-Schlitten mit optional abnehmbaren Kufen, Hebeplatten und erdbebensicherer Konstruktion erhältlich
  • Durch die Wetback-Umkehr entfällt der Bedarf an teurem Feuerfestmaterial und der Wartungsaufwand wird minimiert.
  • Das Vier-Pass-Design ermöglicht maximale Effizienz.
  • Vorder- und Hintertüren mit Scharnieren und Drehgelenken für vollständigen Zugang zur Röhre.

Qualität

Um den hochwertigsten Scotch Marine-Kessel auf dem Markt zu bauen, haben wir mit der Qualität im Design begonnen. Rohrboden, Ofen, Rohre und andere wichtige Komponenten sind so konstruiert, dass sie die ASME-Vorschriften übertreffen und Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Qualität gewährleisten. Zu diesen Komponenten gehören:
— Rohrböden, deren Dicke die ASME-Norm bei Niederdruckeinheiten um 25 % und bei Hochdruckeinheiten um 33 % überschreitet, mit einem standardmäßigen 3/4-Zoll-Bündelabstand.
— Rohre 10 % dicker als im ASME-Code gefordert
— Der Ofen ist sowohl in der Länge als auch im Durchmesser 21 % größer als andere Kessel und wurde entwickelt, um die Flamme im Ofen zu halten und die hintere Rohrplatte vor Überhitzung zu schützen.
— Hochdruckdampfkessel verfügen über einen gewellten Ofen, um die negativen Auswirkungen von Ausdehnung und Kontraktion zu bekämpfen.

Ob wir Stahl schneiden, Rohrböden an Druckbehälter schweißen, Druckbehälter mit zwei Zoll dicken Mineralfasern mit einer Dichte von 8 Pfund isolieren, verzinkte Stahlmäntel der Stärke 22 mit 500 °F heißer Emaille lackieren oder Rohrleitungen für eine Gasstrecke verlegen, wir passen unsere Produkte so an, dass sie die ASME-Standards übertreffen.

Sicherheit

Die Kesselanlagen sind mit den erforderlichen Sicherheitseinrichtungen und Rohrleitungen ausgestattet und von Prüfern abgenommen. Werkseitig montierte und verdrahtete, bewährte und zuverlässige Brenner sind vom Brennerhersteller Ihrer Wahl erhältlich. Alle Superior-Rauchrohrkessel sind auf Kleinlast geprüft und können im Werk einer vollständigen Feuerprüfung unterzogen werden, um die Funktionsfähigkeit der elektrischen Komponenten zu überprüfen, eine reibungslose Zündung zu gewährleisten und eine schnellere Inbetriebnahme zu ermöglichen.

Spezifikation
  • Capacity: 50 - 1,500 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Bio-Diesel, Digester Gas, Heavy-Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane, Syngas

    Pass: 4-pass

    Tube Type: Smooth Tubes

    Steam Design Pressure: 15 - 300 psig

    Hot Water Design Pressure: 30 - 160 psig

Technische Spezifikation
  • Referenznummermohican-4-pass-wetback-firetube-boiler
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeScotch Marine Firetube Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 21
  • OmniClassTitelWater Tube Boilers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit