Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ottawa O-Type Watertube Boiler

Ottawa O-Type Watertube Boiler

Google-Übersetzung,

Das Design des Wasserrohrkessels vom Typ O ermöglicht eine Dampfleistung von bis zu 250.000 PPH bei Drücken von bis zu 900 psi.

Der industrielle Wasserrohrkessel vom Typ O verfügt über einen symmetrischen Ofen mit einem vertikalen Rauchgasaustritt, der eine geringe Stellfläche und einen ausgeglichenen Schwerpunkt ermöglicht.

Superior Boiler bietet das industrielle Wasserrohrkesseldesign des O-Typs zusammen mit mehreren anderen Standardkesseldesigns an. Unser industrielles Wasserrohrkesseldesign vom Typ O ist in der Lage, Dampfleistungen von bis zu 250.000 PPH bei Drücken von bis zu 900 psi zu erreichen. Aufgrund von Versandbeschränkungen sind die Kapazitäten von Wasserrohrkesseln vom Typ D für die werksmontierte Montage begrenzt. Der industrielle Wasserrohrkessel vom Typ O verfügt über einen symmetrischen Ofen mit einem vertikalen Rauchgasaustritt, der eine geringe Stellfläche und einen ausgeglichenen Schwerpunkt ermöglicht.

Während industrielle Wasserrohrkessel vom Typ O normalerweise mit Erdgas und Öl als Brennstoff befeuert werden, kann dieser Kesseltyp vielseitiger sein als die Standardkessel vom Typ D. Häufig ist ein industrieller Wasserrohrkessel vom Typ O mit einer Brennkammer an der Vorderseite ausgestattet, die es ermöglicht, die durch die Verbrennung fester Brennstoffe oder einen Abfallstrom aus einer anderen Quelle erzeugte Wärmeenergie in Verbindung mit dem symmetrischen Ofen „O“ zu nutzen. vertikaler Gasauslass und insgesamt schmale Breite.

Merkmale

  • Paketierte Kesselkapazitäten von 10.000 – 250.000 lb/h
  • Großer Ofen fördert niedrige Emissionen
  • Entwickelt für langfristige Zuverlässigkeit
  • Drücke bis zu 1.200 PSIG
  • Werksgefertigte, vor Ort aufstellbare und modulare Ausführungen verfügbar
  • Ausführung mit Strahlungs-Superheizung verfügbar
  • Geeignet für Erdgas und Heizöl
  • Robustes, langlebiges Design, +30 Jahre Lebensdauer
  • An der Windbox montierter Lüfter mit bis zu 100.000 PS pro Stunde
  • Überhitzte Dampftemperatur bis zu 900 °F
  • Konfiguration des Gasauslasses: oben
  • Erhältlich als modulares Kesselsystem
Technische Spezifikation
  • Referenznummerottawa-o-type-watertube-boiler
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeWatertube Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 21
  • OmniClassTitelWater Tube Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika