Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Triad High Pressure Steam Firetube Boiler

Triad High Pressure Steam Firetube Boiler

Google-Übersetzung,

Allgemeine Beschreibung

Der Hochdruck-Triad-Dampfkessel ist je nach gewählter Kapazität mit einer Vielzahl von Eingängen erhältlich. Durch die Schaffung eines effizienten, vollständig modularen Systems, das über ein Bedienfeld gesteuert wird, können jedoch auch Millionen von BTUs bereitgestellt werden.

Merkmale

  • Bietet typischerweise Temperaturen zwischen 71 und 93 °C für Raumheizungs- oder Prozesswasseranwendungen
  • Die Behälterkapazität beträgt 109 Gallonen
  • Heizfläche von 138 Quadratfuß.
  • Enthält 70 vertikale Feuerrohre mit jeweils 2 Zoll Durchmesser, 12 Gauge-Stahl und ausgestattet mit einem hocheffizienten Turbulator für maximale Wärmeübertragung. Vollständig wasserunterstützte Brennkammern mit UL-gelisteten Brennern.

Konstruktion

  • Zur Standardausstattung gehören landesweit bekannte Teile und Steuerungen, die bei den meisten Zulieferern schnell verfügbar sind. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Reparatur und Wartung, wodurch Ausfallzeiten drastisch reduziert werden können.
  • UL-gelistete Gaszüge und Steuerungssysteme.
  • 0-30 lb Druckmesser
  • 15 lb Überdruckventil
  • P7810C Halbleiter-Druckregelung, manuelle Rückstellung
  • 150 Wasserstandsregelung
  • Manuelle Rücksetzung der Wassermangelsicherung
  • Schauglasbaugruppe
  • Honeywell Aquastat-Relais
  • Brennersteuerrelais
  • 2″ Durchmesser Feuerrohre aus SA178-A-Stahl
  • Ein Zoll Hochleistung
  • Isolierung mit lackiertem Stahlmantel.
  • Auswahl an Ein- oder Zweistoffbrennern verschiedener Hersteller.
  • Niedrig-Hoch-Niedrig oder modulierende Gaszüge.
  • Niedriger NOx-Gehalt
  • Barometrische Dämpfer und verzinkte T-Stücke
  • Reinigungsöffnungen und Stopfen
  • Mikroprozessor-Bedienfeld für echte Lead-Lag-Modulation

Sicherheit

Ein gut verarbeiteter, robuster Kessel ist von Natur aus ein sicherer Kessel. Die Hochdruck-Dampf-Triaden von Superior verfügen jedoch zusätzlich über ein Feuerraumdesign, das vollständig mit Wasser gespeist wird, sowie über Sicherheitskontrollen am Kessel, die für zusätzliche Sicherheit Ihres Geräts sorgen.

Spezifikation
  • Capacity: 14 - 48 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane

    Tube Type: Smooth Tubes with Turbulators

    Steam Design Pressure: Up to 150 psig

Technische Spezifikation
  • Referenznummertriad-high-pressure-steam-firetube-boiler
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeVertical Firetubes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 21
  • OmniClassTitelWater Tube Boilers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit