Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Line Shaft Hoist

Line Shaft Hoist

Google-Übersetzung,

Unsere Seilzugsysteme vereinfachen Mehrseil-Hebevorgänge enorm. Die Geräte lassen sich leicht installieren und nutzen einen einzigen Motor, der für jedes Hebeseil eine Trommel antreibt. So wird die Last gleichmäßig auf das Tragwerk oder das Gebäude verteilt. Sie eignen sich ideal zum Heben von Bühnenbildern, Vorhängen, Gardinen, Deckenelementen, Beleuchtung und anderen Gegenständen. Benutzerfreundliche elektrische Steuerungen und standardmäßige vierpolige Drehendschalter gewährleisten einen sicheren und gleichmäßigen Betrieb.

Unsere Komponenten sind aus robusten und langlebigen Materialien gefertigt. Wir garantieren eine gleichbleibende Lebensdauer Ihres Thern Stage Equipment Wellenzugs und bieten Ihnen daher eine zweijährige eingeschränkte Garantie, damit Sie rundum zufrieden sind.

Spezifikation
  • Series LS2M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 1,500 lbs

    Series LS4M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 2,500 lbs

    Series LS6M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 3,500 lbs
Technische Spezifikation
  • Referenznummerline-shaft-hoist
  • ProduktfamilieHoists
  • ProduktgruppeLine Shaft Hoist
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Theater- und Bühnenausrüstung
  • Klassifizierung41 22 23
  • Format2014TitelHoists
  • OmniClassNummer23-23 17 27
  • OmniClassTitelHoists

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika