Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prime Square Handshower Set
Prime Square Handshower Set
Prime Square Handshower Set

    Prime Square Handshower Set

    Google-Übersetzung,

    Prime S Handbrausestange 3F, 130 mm, Chrom

    Produktcode: A45928

    3F, 130 mm, Chrom

    *Farboptionen sind verfügbar. ( Gestalten Sie Ihr Produkt individuell, indem Sie Form, Farbe, Größe und mehr auswählen. )

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA45928
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)99
    • Tiefe (mm)68
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)1.68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 15 11
    • OmniClassTitelBath Shower Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit