Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    WC-Pfanne - 60 cm - WC-Pfanne für Standmontage - Bodenmontage - Bodenmontage - Zentrum-Serie - VitrA

    Die Zentrum-Serie, die in jeder Richtung funktional und ergonomisch ist, macht es einfach, ein praktisches, ästhetisches und funktionales Badezimmer zu schaffen. Wandhängendes, Back-to-Wall-WC-Becken-Design, bietet praktikable Alternativen zu verschiedenen Vergnügen und Quadratmetern.

    Produktcode: 5781L003-7200

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWCPan-60cm-CloseCoupledWCPan-FloorMounted-FloorMounted-Vitra-ZentrumSeries_5781L003-7200
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)31.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien