Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Pan - Floor Mounted - (Special Needs) - Back Outlet - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - (Special Needs) - Back Outlet - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - (Special Needs) - Back Outlet - Conforma Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    WC-Pfanne - Bodenmontiert - (Besondere Anforderungen) - Abgang hinten - Conforma-Serie - VitrA

    Unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen! VitrA-Produkte, die für die spezifischen Bedürfnisse entwickelt wurden, bringen rationale Vorschläge für WC-Becken. Ergonomischer und komfortabler Einsatz durch Griff und Stützbügel.

    Produktcode: 5814B003-0087

    Spezifikation
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWCPan-FloorMounted-SpecialNeeds-BackOutlet-Vitra-ConformaSeries_5814B003-0087
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)24.184
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien