Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Check Valve Assemblies - 007
Watts

Double Check Valve Assemblies - 007

4.0 von 5 Sternen4.0(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Rückflussverhinderer der Serie 007 mit doppelter Rückschlagventilbaugruppe verfügen über einen Gefriersensor zur Verwendung mit der SentryPlus Alert®-Technologie zur Überwachung der Temperatur nahe dem Gefrierpunkt. Der Sensor wird über ein Zusatz-Verbindungsset aktiviert und löst Alarme aus, um dem Personal der Einrichtung dabei zu helfen, Geräteschäden und Reparaturen zu reduzieren, die durch kalte Wetterbedingungen verursacht werden können. Für Gebäude- oder Bewässerungsmanagementanwendungen.

Diese Serie soll verhindern, dass verunreinigtes Wasser in die Trinkwasserversorgung zurückfließt. Ventilkörper aus Bronze (1/2 bis 2 Zoll). Einfache Wartung und Service. Ideal für referenzierte Querverbindungen, die als nicht gesundheitsgefährdende Anwendungen eingestuft sind. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Inspektionsbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).

Spezifikation
  • Features

    • Sensor signals to indicate when temperature nears the freezing point once activated by an add-on BMS/IMS connection kit
    • Single cover, top-entry design to ease access for maintenance
    • Top mounted ball valve test cocks
    • Replaceable seats and seat discs
    • No special tools required for servicing

    Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

    Body Material: Cast Bronze
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ASSE Std. 1015, AWWA Std. C510
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer007
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Preventers > Double Check Valve Assemblies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit