Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitary Can Wash Drain - FS-800
Watts

Sanitary Can Wash Drain - FS-800

Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products FS-800 sanitärer Abfluss aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit gesichertem Rost aus Nickelbronze, Sedimenteimer aus Edelstahl, Sprühdüsenbaugruppe mit 1/2 Zoll (13 mm) NPT-Rohranschluss und 4 Zoll (102 mm) ohne Nabe (Standardanschluss.
Spezifikation
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, wash drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1203
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeWaste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit