Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO
Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO
    Watts

    Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO

    2.6 von 5 Sternen2.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Serie RD-100-SO epoxidbeschichteter Dachablauf aus Gusseisen, Seitenauslasskörper, mit Anschlussklemme mit integriertem Kiesstopper, selbstsichernder Polyethylenkuppel und Auslass ohne Nabe (MJ) (Standard).

    Spezifikation
    • Keywords: drain, plumbing, watts, drainage, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, balconly drain

      Features

      • Engineered with cast iron for long life and durability

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Type: No Hub

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1231
    • ProduktfamilieDrainage Solutions
    • ProduktgruppeRoof Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNameRoofing drains
    • UNSPSCCode30151605
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung22 14 26.13
    • Format2014TitelRoof Drains
    • OmniClassNummer23-13 41 39
    • OmniClassTitelRoof Drains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit