Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bottom Outlet Balcony Drain - RD-240
Watts

Bottom Outlet Balcony Drain - RD-240

Google-Übersetzung,
Watts Drainage RD-240 Balkonablauf aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit Bodenauslass mit Anschlussklemme, gegossenem Nickel-Bronze-Kuppelsieb und IPS-Gewindeauslass.
Spezifikation
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, balcony drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1246
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeRoof Waste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit