Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES
Watts

Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES

Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products Serie WD-A, bodenmontierter, epoxidbeschichteter, halbautomatischer Fettabscheider aus Stahl mit abgedichteter, epoxidbeschichteter Stahlabdeckung, Umfangsschrauben mit Sechskantkopf, abnehmbarer Fettsammelabdeckung und Ablenkplatte, tiefdichtendem Abscheider mit Reinigung, internem Edelstahlfluss Steuerplatte, flexibler Ablaufschlauch, Absperrventil der Ausgangsleitung und IPS-Gewindeanschlüsse.
Spezifikation
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor, 4 inch no hub, backwater valve, body, bronze flapper, bronze seat, cast iron, concealed arm, epoxy coated, external, floor cleanout, floor mounted, gasketed acces cover, in-line, lavatory carrier, no hub, roof drain, water dam
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1259
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeGrease Interceptor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameSludge collectors
  • UNSPSCCode47101536
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow-ground grease traps and converters
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-39 33 17
  • OmniClassTitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit