Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lint Interceptor - LI-800-SERIES
Watts

Lint Interceptor - LI-800-SERIES

Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products LI-800-Serie Flusenabscheider für Einbau- oder Bodenmontage, epoxidbeschichteter Flusenabscheider mit abgedichteter, epoxidbeschichteter, rutschfester Stahlabdeckung, die mit Mittelschraube(n) mit Sechskantkopf, abnehmbaren Stahlfiltersieben und IPS-Gewindeanschlüssen befestigt ist.
Spezifikation
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: IPS Threaded Connection

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1265
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeLiquid Waste Separators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameSeparators
  • UNSPSCCode401617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_76_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater separators
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit