Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
    Watts

    2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000

    Google-Übersetzung,

    Die zweiteilige, hygienische Absperrklappe der Serie W7000 wurde für höchste Hygieneanforderungen in anspruchsvollen Systemen entwickelt. Gefertigt aus korrosionsbeständigem Edelstahl 316L mit glatten Innenflächen, ermöglicht sie eine effektive Reinigung und trägt zur Aufrechterhaltung der Prozessintegrität in der Lebensmittel-, Getränke- und Industriebranche bei.

    Diese Ventile sind mit Tri-Clamp- oder Tube-Weld-Endanschlüssen für hygienische Anwendungen erhältlich und lassen sich problemlos in Prozesssysteme integrieren.

    Spezifikation
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel body and disc
      • Available with Tri Clamp or Tube Weld end sanitary connections
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Compact, lightweight design
      • Bidirectional, no specific installation orientation required


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2-Piece-Sanitary-Butterfly-Valve-Tri-Clamp-Tube-Weld-Connections-series-w6000
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit