Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
    Watts

    3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000

    Google-Übersetzung,

    Die dreiteiligen Watts W6000 Hygienekugelhähne gewährleisten präzises und zuverlässiges Absperren in Umgebungen mit hohen Reinheits- und Hygieneanforderungen. Gefertigt aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit glatten, spaltfreien Innenflächen minimieren sie das Kontaminationsrisiko und unterstützen CIP- und SIP-Prozesse. Der volle Durchgang sorgt für geringen Druckverlust und uneingeschränkten Durchfluss, während präzise Dichtungen dichtes Absperren und eine lange Lebensdauer gewährleisten.

    Diese Ventile sind mit Tri-Clamp- oder Rohrschweißanschlüssen für hygienische Anwendungen erhältlich und lassen sich problemlos in Prozesssysteme integrieren. Sie eignen sich ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Flüssigkeitskühlung und andere industrielle Anwendungen und werden mit einem manuellen Hebelgriff angeboten.

    Spezifikation
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards

      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk

      • Reliable shut-off with TFM1600 seats

      • Compact, lightweight and designed for in-line maintenance

      • 316L stainless steel construction

      • Full port design for maximum flow efficiency

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3-piece-Sanitary-Ball-Valves-Tri-Clamp-Tube-Weld-Connections-series-w6000
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit